Mit MOVIKIT® ParallelMode

HINWEIS

Regulär ist der Betrieb mit 2 untergeordneten Geräten geprüft und freigegeben. Für den Betrieb mit 3 MDP92A oder 3-4 MDE90A kontaktieren Sie den Service von SEW‑EURODRIVE für eine gesonderte Freigabe.

Folgende Abbildung zeigt ein Beispielprojekt, in dem mehrere gleiche PES-Geräte (hier beispielhaft MDP92A) mit dem gleichen PES-Softwaremodul (hier beispielhaft MOVIKIT® PowerMode) einem Softwareknoten mit dem MOVIKIT® ParallelMode untergeordnet sind und somit zusammengefasst angesteuert und ausgelesen werden (Parallelbetrieb).

Das von den untergeordneten Geräten ganz links angeordnete Gerät hat dabei die Führungsrolle (Master-Gerät). Die Speichersteuerung muss am Master-Gerät konfiguriert werden. Die Speicherdiagnose wird über das Master-Gerät geleitet. Stellen Sie beim Konfigurieren des Projekts sicher, dass nur für ein Gerät im Feldbus unter "Geräte-Eigenschaften" > "Kommunikation" > "Modulbus" als Modus "Master" eingestellt ist.