MOVIRUN® DiagnosticMonitoring

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten im Steuerbetrieb bei unterbrochener Kommunikation zwischen Engineering-PC und MOVI-C® CONTROLLER (z. B. durch Trennen des Ethernet-Kabels), bedingt durch das Weiterwirken der vorgegebenen Sollwerte (bis zu 30 s), bis die Verbindung zum IEC-Editor automatisch unterbrochen und der IEC-Editor ausgeloggt wird.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Stellen Sie sicher, dass im Steuerbetrieb der Antrieb zu jeder Zeit über Not-Aus-Vorkehrungen gestoppt werden kann.
MOVIRUN® DiagnosticMonitoring ist ein Tool zum Beobachten und Steuern der Feldbus-Schnittstelle. Das Tool greift auf die Daten der Feldbus-Schnittstelle zu und stellt die ausgetauschten Prozesseingangs- und -ausgangsdaten dar.
MOVIRUN® DiagnosticMonitoring wird automatisch bei der Installation von MOVISUITE® installiert. Das Starten erfolgt aus MOVISUITE® heraus oder über die Verknüpfung "MOVIRUN DiagnosticMonitoring" im Windows-Startmenü. Zunächst muss durch das Eingeben der IP-Adresse und das Klicken der Schaltfläche [Connect] eine Verbindung zum MOVI-C® CONTROLLER hergestellt werden. Um in den Steuerbetrieb zu wechseln und Prozessdaten zu ändern, nach erfolgreichem Verbindungsaufbau auf [Enable manual control] klicken.
Die Startseite von MOVIRUN® DiagnosticMonitoring enthält folgende Elemente:
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | IP-Adresse des verbundenen MOVI-C® CONTROLLER eingeben. Beim Starten von MOVIRUN® DiagnosticMonitoring aus MOVISUITE® heraus, wird die IP-Adresse automatisch aus dem MOVISUITE®-Projekt übernommen. |
[2] | Verbindung zum MOVI-C® CONTROLLER herstellen oder trennen. |
[3] | Steuerbetrieb aktivieren oder deaktivieren. Bei aktiviertem Steuerbetrieb (Hand-Symbol wird angezeigt) können die Funktionen des Softwaremoduls ohne Sollwerte der übergeordneten Steuerung gesetzt werden. Steuerbits und Prozessdatenwörter werden durch die Eingabetaste oder Klicken in ein anderes Eingabefeld direkt übernommen. Wenn gerade bei einer anderen Instanz der Steuerbetrieb aktiv ist, erscheint eine entsprechende Meldung, dass paralleler Zugriff nicht möglich ist. |
[4] | Zeit bis zum Stoppen des Softwaremoduls festlegen, wenn im Steuerbetrieb keine Verbindung mehr besteht. |
[5] | Fehler-Reset an allen Softwaremodulen ausführen. |
[6] | Warnungen und Fehlermeldungen |
[7] | Prozessdaten des jeweiligen Softwaremoduls im selben oder einem neuen Fenster anzeigen. |
[8] | Übersicht der Softwaremodule am Feldbus mit folgenden Informationen:
|
Die Benutzeroberfläche enthält beim Anzeigen der Prozessdaten folgende Elemente:
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Name des Softwaremoduls, das beobachtet oder gesteuert wird. |
[2] | Typ des Softwaremoduls |
[3] | Zusätzliche Anzeige der Prozesswerte in verschiedenen Zahlenformaten einblenden. |
[4] | Statusinformationen des Feldbusses |
[5] | Anzeige der Prozessdaten sowie der Bedienelemente und Eingabefelder zum Setzen der Bits im Steuerbetrieb |
[6] | Startadresse und Länge am Feldbus |
[7] | Warnungen und Fehlermeldungen |