Fehler 106 MOVIKIT® – Gerätefunktionen
Fehler: 106.00 (6A00hex | 27136dec) Beschreibung: Fehler am Umrichter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Umrichter hat einen Fehler gemeldet, aber die Fehlernummer steht dem Softwaremodul MOVIKIT® noch nicht zur Verfügung. | Sobald verfügbar den Fehler des Umrichters beachten. Von diesem Fehler die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 106.01 (6A01hex | 27137dec) Beschreibung: Fehler in der Kommunikationsverbindung zum Umrichter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Umrichter ist nicht verbunden. | EtherCAT®/SBusPLUS-Verbindung des Umrichters prüfen. | |
Bei der Wiederherstellung des Umrichterdatensatzes (Achstauschfunktion) wurde ein Fehler festgestellt. | In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen. | |
Fehler: 106.02 (6A02hex | 27138dec) Beschreibung: Warnung am Umrichter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Umrichter hat eine Warnung gemeldet, aber die Warnungs-ID steht dem Softwaremodul MOVIKIT® noch nicht zur Verfügung. | Sobald verfügbar die Warnung des Umrichters beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 106.03 (6A03hex | 27139dec) Beschreibung: Funktion von Prozessdatenprofil nicht unterstützt | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das konfigurierte Prozessdatenprofil der Achse unterstützt die angeforderte Funktion Touchprobe nicht. | Ein Prozessdatenprofil wählen, das die Funktion Touchprobe unterstützt. | |
Fehler: 106.04 (6A04hex | 27140dec) Beschreibung: Logisches Gerät nicht aktiviert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das logische Gerät ist nicht aktiviert. | Logisches Gerät im Gerätebaum aktivieren. | |
Fehler: 106.05 (6A05hex | 27141dec) Beschreibung: Timeout der Heartbeat-Überwachung zum Gerät | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die physikalische Verbindung ist OK, die Konfiguration der Kommunikationsparameter auf dem Gerät ist fehlerhaft. Das kann z. B. nach einer Werkseinstellung oder einem Gerätetausch ohne automatischer Parametersatzwiederherstellung auftreten. | – Parametrierung des Geräts anpassen. – Dem Gerät ein MOVIKIT® Modul in MOVISUITE® hinzufügen. | |
Fehler: 106.06 (6A06hex | 27142dec) Beschreibung: Prozessdatenlänge des logischen Gerätes passt nicht zur Länge des Geräteslots | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das logische Gerät nutzt mehr Prozessdaten als der dazugehörige Geräteslot. | Eine passende Verbindung von logischem Gerät zu Geräteslot wählen. Die Anzahl der Prozessdaten des logischen Geräts muss kleiner oder gleich der Länge des Geräteslots sein. | |
Fehler: 106.07 (6A07hex | 27143dec) Beschreibung: Gerät nicht aktiviert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das Gerät ist nicht aktiviert. | Gerät im Gerätebaum aktivieren. | |
Fehler: 106.08 (6A08hex | 27144dec) Beschreibung: Kommunikation zum Gerät unterbrochen | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zum Gerät ist unterbrochen. Es liegt eine Busstörung vor. | – Prüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist. – Prüfen, ob die EtherCAT®-Kabel korrekt verbunden sind. | |
Fehler: 106.11 (6A0Bhex | 27147dec) Beschreibung: Fehler bei der automatischen Parametersatzwiederherstellung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Wiederherstellung des Parametersatzes ist ein Fehler aufgetreten. | Laden Sie den Parametersatz erneut auf den Controller, entweder – in MOVISUITE mittels "Konfiguratiosndaten aktualisieren" oder – im IEC Editor über Funktionsbausteine. | |
Fehler: 106.32 (6A20hex | 27168dec) Beschreibung: Schnittstelle nicht verknüpft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Baustein „DeviceHandler OSC71B“ wurde den Bausteinen „CanLayer2“ nicht übergeben. | Den Baustein „DeviceHandler OSC71B“ an den entsprechenden Baustein übergeben. | |
Fehler: 106.33 (6A21hex | 27169dec) Beschreibung: Zeitüberschreitung beim Versenden des Synchronisierungstelegramms | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Versenden des Synchronisierungstelegramms ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Das Zeitintervall ist zu kurz. | Zyklus vergrößern. Pro Zyklus können minimum 2 Tasks versendet werden. | |
Fehler: 106.34 (6A22hex | 27170dec) Beschreibung: Ungültige CAN-ID | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die CAN-Identifikationsnummer ist ungültig. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 106.35 (6A23hex | 27171dec) Beschreibung: Schnittstelle nicht verknüpft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das logische Gerät wurde der Initialisierungsmethode (INIT) des Bausteins „DeviceHandler OSC71B“ nicht übergeben. | Logisches Gerät dem Baustein „DeviceHandler OSC71B“ übergeben. | |
Der Baustein „DeviceHandler OSC71B“ wurde der Initialisierungsmethode (INIT) der Bausteine „CanOpen“, „SBusProcessData“ oder „SBusParameter“ nicht übergeben. | Den Baustein „DeviceHandler OSC71B“ an den entsprechenden Bausteinen übergeben. | |
Fehler: 106.36 (6A24hex | 27172dec) Beschreibung: Fehler vom untergeordneten CAN-Teilnehmer | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Im Baustein „DeviceHandler“ des untergeordneten CAN-Teilnehmers wurde ein Fehler festgestellt. | Statusmeldung des logischen Geräts beachten. Von dieser Statusmeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 106.37 (6A25hex | 27173dec) Beschreibung: Speicher der CAN-Daten nicht verknüpft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Interner Fehler | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 106.38 (6A26hex | 27174dec) Beschreibung: CAN-Schnittstelle nicht bereit | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die CAN-Schnittstelle wird initialisiert (Zustand INIT). | Verkabelung und Einstellungen der DIP-Schalter auf der Optionskarte OSC71B prüfen. | |
Fehler: 106.39 (6A27hex | 27175dec) Beschreibung: CAN-Teilnehmer an der CAN-Schnittstelle nicht bereit | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Im Baustein "DeviceHandler" des CAN-Teilnehmers wurde ein Fehler festgestellt. | Statusmeldung des logischen Geräts beachten. Von dieser Statusmeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 106.40 (6A28hex | 27176dec) Beschreibung: Intitialisierung nicht durchgeführt | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Initialisierungsmethode (INIT) wurde nicht fehlerfrei beendet. | Initialisierungsmethode erneut aufrufen. Nach erfolgreicher Initialisierung wird der Rückgabewert "SEW_IDAOSC.E_OscError.eOk" zurückgeliefert. | |
Fehler: 106.41 (6A29hex | 27177dec) Beschreibung: CAN-ID bereits vergeben | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Eine CAN-Identifikationsnummer wurde mehrfach vergeben. | CAN-Adressen und CAN-IDs prüfen. | |
Fehler: 106.42 (6A2Ahex | 27178dec) Beschreibung: Ungültige CAN-Adresse | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die CAN-Adresse ist außerhalb des zulässigen Adressbereichs. | CAN-Adresse im Adressbereich 1 – 127 einstellen. | |
Fehler: 106.43 (6A2Bhex | 27179dec) Beschreibung: Große Anzahl Prozessdatenobjekte | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Es wurden zu viele Prozessdatenobjekte angelegt. | Erlaubte Anzahl von Prozessdatenobjekten aus der globalen Variablen "SEW_IDAOSC.GVL_CanOpen.gc_uiMaxNumberOfPDO"entnehmen. | |
Fehler: 106.44 (6A2Chex | 27180dec) Beschreibung: Zeitüberschreitung beim Versenden des Sendetelegramms | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Versenden des Sendetelegramms ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Die Telegrammlaufzeit ist zu groß. | Timeout erhöhen. | |
Fehler: 106.45 (6A2Dhex | 27181dec) Beschreibung: Zeitüberschreitung bei der Parameteranfrage | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Parameteranfrage des Dienstes "ServiceDataObject" ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Die Telegrammlaufzeit ist zu groß. | Timeout erhöhen. | |
Fehler: 106.46 (6A2Ehex | 27182dec) Beschreibung: Zeitüberschreitung beim Versenden des Heartbeat-Telegramms | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Versenden des Heartbeat-Telegramms ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Die Telegrammlaufzeit ist zu groß. | Timeout erhöhen. | |
Fehler: 106.47 (6A2Fhex | 27183dec) Beschreibung: Emergency-Telegramm vom CAN-Teilnehmer | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der CAN-Teilnehmer hat einen Fehler festgestellt und einen Emergency-Telegramm gesendet. | Genaue Daten aus dem Emergency-Telegramm dem Logbuch im IEC Editor entnehmen. Weitere Informationen zum Emergency-Telegramm finden Sie in der Dokumentation des CAN-Teilnehmers. | |
Fehler: 106.48 (6A30hex | 27184dec) Beschreibung: Fehler bei der Parameteranfrage | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Parameteranfrage des Dienstes "ServiceDataObject" wurde ein Fehler festgestellt. Der Zugriff auf den Parametern im CAN-Teilnehmer ist nicht erlaubt. | Den AbortCode am Baustein beachten. Von diesem AbortCode die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. Weitere Informationen zum AbortCode finden Sie in der Dokumentation des CAN-Teilnehmers. | |
Fehler: 106.49 (6A31hex | 27185dec) Beschreibung: Fehler bei der Parameteranfrage | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Parameteranfrage wurde ein Fehler festgestellt. Die Telegrammlaufzeit ist zu groß. | Timeout erhöhen. | |
Fehler: 106.50 (6A32hex | 27186dec) Beschreibung: Fehler bei der MOVILINK®-Parameteranfrage | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Zugriff auf den Parameter im CAN-Teilnehmer ist nicht erlaubt. | Den AbortCode am Baustein beachten. Von diesem AbortCode die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. Weitere Informationen zum AbortCode finden Sie in der Dokumentation des CAN-Teilnehmers. | |
Fehler: 106.51 (6A33hex | 27187dec) Beschreibung: Zeitüberschreitung bei der MOVILINK®-Parameteranfrage | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der MOVILINK®-Parameteranfrage ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Die Telegrammlaufzeit ist zu groß. | Timeout erhöhen. | |
Fehler: 106.52 (6A34hex | 27188dec) Beschreibung: Ungültige MOVILINK®-Prozessdatenlänge | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Prozessdatenlänge wurde falsch eingestellt. | Prozessdatenlänge > 0 und < 16 einstellen. | |
Fehler: 106.53 (6A35hex | 27189dec) Beschreibung: Ungültiges MOVILINK®-Prozessdatensegment | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Interner Fehler | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |