Fehler 102 MOVIKIT® – Achsen
Fehler: 102.00 (6600hex | 26112dec) Beschreibung: Fehlende Konfigurationsdatei | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Konfigurationsdatei wurde auf der Speicherkarte des Controllers nicht gefunden. | In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen. | |
Der Dateipfadname ist zu lang. | Namen der Softwareknoten oder Geräte kürzen. | |
Fehler: 102.01 (6601hex | 26113dec) Beschreibung: Fehler beim Öffnen der Konfigurationsdatei | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Öffnen der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 102.02 (6602hex | 26114dec) Beschreibung: Fehler beim Schließen der Konfigurationsdatei | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Schließen der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 102.03 (6603hex | 26115dec) Beschreibung: Fehler beim Lesen der Konfigurationsdatei | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Lesen der Daten aus der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 102.04 (6604hex | 26116dec) Beschreibung: Fehlender Konfigurationsparameter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
In der Konfigurationsdatei wurde ein erforderlicher Parameter nicht gefunden. | – Konfiguration der einzelnen Betriebsarten prüfen. – In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen. | |
Fehler: 102.05 (6605hex | 26117dec) Beschreibung: Ungültiger Konfigurationsparameter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
In der Konfigurationsdatei wurde ein ungültiger Parameterwert festgestellt. | – Konfiguration der einzelnen Betriebsarten prüfen. – In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen. | |
Fehler: 102.06 (6606hex | 26118dec) Beschreibung: Keine Übereinstimmung zwischen der Konfiguration der Geschwindigkeit/Beschleunigung und der Position | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Positionsangabe bei der Geschwindigkeit oder Beschleunigung unterscheidet sich von der Konfigurationseinstellungen der Position. | Für den Antriebsstrang zueinander passende Anwendereinheiten festlegen (z. B. mm, mm/s, mm/s2). | |
Fehler: 102.07 (6607hex | 26119dec) Beschreibung: Wegangabe der Dynamik-Parameter ≠ der Anwendereinheit des Wegs | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Wegangabe bei der Geschwindigkeit oder Beschleunigung ist unterschiedlich zur Parametrierung des Weges. | Für den Antriebsstrang zueinander passende Anwendereinheiten einstellen (z. B. mm, mm/s, mm/s²). | |
Fehler: 102.08 (6608hex | 26120dec) Beschreibung: Fehlerhafte Einstellung bei Konfigurationsparameter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Im Umrichter wurde keine Bremse über den Parameter "Anschlussart" (8355.2) parametriert. Um diese Funktion zu nutzen, ist eine Bremse erforderlich. | In Antriebsstrang 1 über "Anschlussart" (8355.2) eine Bremse parametrieren. | |
Der Parameter "Lagegeregelt anhalten" (8526.1) im Umrichter ist auf "Nein" gesetzt. | Einstellung von Parameter "Lagegeregelt anhalten" (8526.1) im Umrichter anpassen. | |
Fehler: 102.100 (6664hex | 26212dec) Beschreibung: Fehler beim Einlesen der Datei "LimitSwitchEvaluation.moscfg" | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die erforderlichen Konfigurationsdaten fehlen ganz oder einzelne Parameter sind nicht vorhanden. | – In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 102.101 (6665hex | 26213dec) Beschreibung: Positiver Software-Endschalter im unzulässigen Wertebereich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der positive Software-Endschalter liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. | Im IEC-Programm unter [Interface] > [Name der Achse] > [SoftwareLimitSwitch] für die Variable "lrLimitPositive" einen Wert einstellen, der folgende Bedingung erfüllt: -2147483648 < Variablenwert x 10^(Anzahl Nachkommastellen) < +2147483647. | |
Fehler: 102.102 (6666hex | 26214dec) Beschreibung: Negativer Software-Endschalter im unzulässigen Wertebereich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der negative Software-Endschalter liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. | Im IEC-Programm unter [Interface] > [Name der Achse] > [SoftwareLimitSwitch] für die Variable "lrLimitNegative" einen Wert einstellen, der folgende Bedingung erfüllt: -2147483648 < Variablenwert x 10^(Anzahl Nachkommastellen) < +2147483647. | |