Fehler 85 Hybridkabel
Fehler: 85.01 (5501hex | 21761dec) Beschreibung: Kurzschluss im Zwischenkreis | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
An der Zwischenkreisleitung eines Hybridkabels liegt ein Kurzschluss vor. | – Kurzschluss entfernen. – Gerät ausschalten und wieder einschalten. | |
Fehler: 85.02 (5502hex | 21762dec) Beschreibung: Überlastung im Hybridkabel | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Durch eine Überlastung in einem der Hybridkabel wurde eine Sicherung im Gerät ausgelöst. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 85.03 (5503hex | 21763dec) Beschreibung: Vorladung – Warnung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Überwachung der DC-24-V-Versorgungsspannung ist noch nicht bereit. | Modulbus-Master mit dem Gerät verbinden. | |
Der Modulbus-Master meldet nicht bereit. | Verbundener Modulbus-Master muss bereit melden. | |
Fehler: 85.04 (5504hex | 21764dec) Beschreibung: Überstrom in der DC-24-V-Versorgungsleitung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die DC-24-V-Versorgungsleitung wurde überlastet. | Belastung reduzieren. | |
Fehler: 85.05 (5505hex | 21765dec) Beschreibung: Überstrom am Steuersignal | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das Steuersignal des dezentralen Servosystems (DSS) wurde überlastet. | – Leitung prüfen. – Belastung reduzieren. | |
Fehler: 85.06 (5506hex | 21766dec) Beschreibung: Steuersignal fehlerhaft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das Steuersignal des dezentralen Servo Systems (DSS) ist gestört. | Signal prüfen. | |
Fehler: 85.07 (5507hex | 21767dec) Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Vorwarnung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen hohen Dauerstrom stark belastet. | Belastung reduzieren. | |
Fehler: 85.08 (5508hex | 21768dec) Beschreibung: Elektrothermische Überlastung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom überlastet. | Belastung reduzieren. | |
Fehler: 85.09 (5509hex | 21769dec) Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Kritisch | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom kritisch überlastet. | Belastung reduzieren. | |
Fehler: 85.10 (550Ahex | 21770dec) Beschreibung: Kurzschluss in der DC-24-V-Versorgungsleitung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Im Hybridkabel liegt ein Kurzschluss in der Adern der 24-V-Versorgung vor. | – Hybridkabel auf Kurschluss prüfen. – DC-24-V-Versorgungsleitung auf Kurzschluss prüfen. | |
Fehler: 85.11 (550Bhex | 21771dec) Beschreibung: Defekte 24-V-Abschaltung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Abschaltung der 24-V-Versorgung ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 85.12 (550Chex | 21772dec) Beschreibung: Wiederholter Überstrom in der DC-24-V-Versorgungsleitung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die DC-24-V-Versorgungsleitung wurde wiederholt überlastet. | – Belastung durch 24-V-Verbraucher reduzieren. – Kurzschluss entfernen. – Projektierungsvorgaben beachten. | |
Fehler: 85.13 (550Dhex | 21773dec) Beschreibung: Vorladung – Fehler | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Versorgungsspannung DC 24 V wurde bei der Vorladung der dezentralen DC-24-V-Teilnehmer überlastet. | DC-24-V-Spannungsversorgung prüfen. | |
Fehler: 85.14 (550Ehex | 21774dec) Beschreibung: Mangelhafte DC-24-V-Versorgung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Versorgungsspannung DC 24 V liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. | DC-24-V-Spannungsversorgung vom Versorgungsmodul prüfen. | |