目标群体
负责机械作业的专业人员
所有机械作业仅允许由接受过相应培训的专业人员执行。本手册中所提及的专业人员是指熟悉产品结构、机械安装、产品的故障排除与维护并具备下列资质的人员:
- 依照适用的国家/地区规定在机械领域获得资质认证
- 熟悉本文件内容
负责电气作业的专业人员
所有电气作业仅允许由接受过相应培训的专业人员执行。本操作手册中所提及的电气作业的专业人员是指熟悉电气安装、调试、产品的故障排除与维护并具备下列资质的人员:
- 依照适用的国家规定在电工领域获得资质认证
- 熟悉本手册内容
附加资质
此外,工作人员还须熟悉适用的安全规定和法律以及本手册中提及的其他标准、准则与法律。
获得企业内部许可后,操作人员方可根据安全技术标准对设备、系统和电路进行操作、编程设置、参数设定、标记及接地。
从事网络安全领域工作的人员应具备IT基础知识,特别是熟练掌握数字工具和网络结构的操作。需要具备IT和OT安全方面的基本知识,以及相关法规方面的知识。
受过培训的人员
只能由接受过培训的人员进行运输、储存、安装、操作和回收处理等相应领域的所有工作。这些培训必须确保能够使相应人员有能力按照规定安全地执行必要工作和相应操作步骤。