Grupo alvo
Especialistas em trabalho mecânico
Todos os trabalhos mecânicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico qualificado com treinamento adequado. Pessoal qualificado no contexto desta documentação são pessoas que têm experiência com a montagem, instalação mecânica, eliminação de irregularidades e manutenção do produto e que possuem as seguintes qualificações:
- Qualificação em mecânica de acordo com as regulamentações nacionais aplicáveis
- Conhecimento dessa documentação
Pessoal técnico qualificado para trabalhos eletrotécnicos
Todos os trabalhos eletrotécnicos somente podem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico qualificado com treinamento adequado. Pessoal técnico qualificado para trabalhos eletrotécnicos, no contexto desta documentação, são pessoas que têm experiência com a instalação elétrica, colocação em operação, eliminação de irregularidades e manutenção do produto e que possuem as seguintes qualificações:
- Qualificação em eletrotécnica de acordo com as regulamentações nacionais aplicáveis
- Conhecimento dessa documentação
Qualificação adicional
O pessoal também deve estar familiarizado com normas de segurança aplicáveis e disposições legais em vigor, bem como as normas, diretrizes e leis referidas nesta documentação.
A equipe deve ter recebido a autorização expressa da empresa para colocar em operação, programar, parametrizar, identificar e aterrar unidades, sistemas e circuitos de corrente de acordo com os padrões da tecnologia de segurança.
O trabalho na área de cibersegurança deve ser realizado por pessoas com conhecimentos básicos de TI, especialmente no manuseio de ferramentas digitais e estruturas de rede. É necessário um conhecimento básico de segurança de TI e TO, bem como das regulamentações pertinentes.
Pessoal habilitado
Todos os trabalhos nas demais áreas de transporte, armazenamento, instalação, operação e descarte de resíduos somente podem ser realizados por pessoas capacitadas. Esses treinamentos devem capacitar as pessoas a desempenharem as atividades e medidas necessárias de forma segura e de acordo com as especificações.