VFCPLUS
在使用了VFCPLUS控制程序(无编码器)的提升装置应用中,SEW-EURODRIVE推荐使用下列设置和控制方式:
异步电机的参数设置:
- 使用提升装置时可使用设定值/保持功能(FCB 05 - 转速控制)。功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 设定值保持功能 > 激活 = “1”(是)。
- 设置参数功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 设定值保持功能 > 停止设定值,使电机转速 ≥ 1.5 x 电机额定滑差。
- 激活参数功能 > 驱动功能 > FCB 05转速控制 > 最小速度的设置,使电机转速 ≥ 1.5 x 电机额定滑差。
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制程序 > 快速起动 = “0”(关)。
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制程序 > 磁通优化功能 = “0”(关)。
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制程序 > 制动操作 = “4Q”(电机模式 + 发电模式)。
- 设置参数驱动机构 > 优化ASx > VFCplus > 电压补偿 = 10%。
异步电机的控制方式:
- 在设计控制装置时,确保只有在静止状态下(制动器关闭)才能调转旋转方向。
- 如果要在未静止的情况下更改旋转方向,则请使用带编码器的驱动装置。
- 通过额定电机转速控制驱动装置,该转速应 ≥ 1.5 x 电机额定滑差。
同步磁阻电机参数设置:
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制程序 > 快速起动 = “0”(关)。
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制程序 > 磁通优化功能 = “1”(关)。
- 设置参数驱动机构 > 驱动机构ASx > 控制器 > 控制程序 > 制动操作 = “4Q”(电机模式 + 发电模式)。
同步磁阻电机的控制方式:
- 在设计控制装置时,确保只有在静止状态下(制动器关闭)才能调转旋转方向。
- 如果要在未静止的情况下更改旋转方向,则请使用带编码器的驱动装置。