EDM暂时失效

警告

已激活的功能“EDM暂时失效”将禁用安全子功能。这可能会导致系统立即启动。
死亡或严重伤害
- 激活“EDM暂时失效”功能前,用户必须采取组织性措施来为人员和机器提供保护。
- 功能“EDM暂时失效”必须由操作人员进行激活。
通过使用手动操作面板启动紧急操作模式,来激活“EDM暂时失效”功能。LED指示灯F-ERR快速闪烁黄色表示“EDM暂时失效”功能已激活。“EDM暂时失效”功能具有以下影响:
- EDM故障反应被抑制。这意味着内部安全数字量输出端F-DO_STO的打开将被中断。
- 禁止所有安全子功能的故障反应。
“EDM暂时失效”功能在下列情况下自动结束:
- 还有另一个故障等待处理,或者识别到另一个故障。
- 确认故障。
- 通过手动操作面板激活后1至60分钟。这个时间通过参数最大暂时失效时间来设置。
- 通过紧急操作模式激活后5分钟。
- 如果“EDM暂时失效”功能是通过手动操作面板激活的,与手动操作面板的连接中断。
自动禁用“EDM暂时失效”功能后,必须在重新激活所有源之前首先取消激活。
每次停止使用“EDM暂时失效”功能时,都会激活启动闭锁。
在激活启动闭锁的情况下,仍可重新启动“EDM暂时失效”功能。“EDM暂时失效”功能激活后,启动闭锁将被取消。故障信息E-46.50(安全选件警告)将保留在设备上。