制动斩波器
单位 | MCX91A-....-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | 3 | |||
型号 | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 24 | 13 | ||
制动斩波器的持续功率 | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | |||
连接触点X2 | – | ||||
单位 | MCX91A-....-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0L | 3 | |||
型号 | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 24 | 13 | ||
制动斩波器的持续功率 | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | |||
连接触点X2 | – | ||||