输出端

单位

MCX91A-....-2E3-4..

规格

0L

3

型号

0070

0093

0140

0213

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

1.5

2.2

3.7

5.5

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

7

9.3

14

21.3

过载容量

fPWM = 4 kHz时,150%:最大30 s

f = 0 Hz时的持续输出电流

fPWM = 4 kHz时,75% × I额定

输出视在功率S额定

kVA

2.8

3.7

5.6

8.5

直流侧额定电压U直流侧额定

V

U电源 = 230 V时,DC 325

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

DC 650

PWM频率fPWM

kHz

4、8、16(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

599

参见章节控制程序的特性

连接触点X2

插接头