参数设定示例

在下列参数设定示例中,使用模拟量输入端作为设定值源。

说明

索引

功能

备注

基本设置/

设定值源

8366.4

无源

 

设定值/速度

8376.11

速度的固定设定值

 

固定设定值/操作模式

8354.20

单极/固定设定值

 

固定设定值/模拟量设定值的源

8354.25

模拟量输入端1

注意缩放比例

加速度

8377.1

选择源

默认设置:应用极限

减速 (FCB 13)

8357.13

以用户单位进行输入

 

设定值停止功能

(FCB 05)

8570.1

 

对于无编码器的系统,应激活该参数

停止设定值

8570.2

以用户单位进行输入

 

起动偏移

8570.3

以用户单位进行输入