Exemplo de parametrização

No exemplo de parametrização a seguir, a entrada analógica é utilizada como fonte do valor nominal.

Descrição

Índice

Função

Observação

Ajustes básicos/

Fonte do valor nominal

8366.4

sem fonte

 

Valores nominais/velocidade

8376.11

Frequências fixas Velocidade

 

Frequências fixas/modo de operação

8354.20

Unipolar/Frequência fixa

 

Frequências fixas/fonte do valor nominal analógico

8354.25

Entrada analógica 1

Observar escala

Aceleração

8377.1

Seleção da fonte

Ajuste padrão: limite de aplicação

Desaceleração (FCB 13)

8357.13

Entrada em unidades de usuário

 

Função valor nominal de parada

(FCB 05)

8570.1

 

Este parâmetro deve ser ativado para sistemas sem encoder

Valor nominal de parada

8570.2

Entrada em unidades de usuário

 

Offset de partida

8570.3

Entrada em unidades de usuário