使用电源接触器

请按以下步骤进行操作:

  1. 始终将电源接触器放在进线滤波器(如果有)之前。
  2. 请使用至少一个使用类别为AC-3 (EN 60947-4-1) 的接触器作为电源接触器。
  3. 注意! 如果低于电源接触器的最短关闭时间,会造成财产损失。变频器损坏或出现无法预见的故障。切断电源电压后确保至少断电10 s。
    • 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次
    • 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次
  4. 不得将电源接触器用于点动模式,而只能用于接通和关闭设备。

下表中为需要电源接触器的场景的概览。为此,请遵守产品手册 > 保护制动电阻免受热过载一章中有关制动电阻必要保护措施的信息。

变频器

制动电阻

保护元件/
防护措施

需要
电源接触器

规格
0S、0L、3

无BW..

BW.. 扁形结构

BW..作为PTC

BW..

外部过载继电器

BW..-T

温度触点评估

从规格4起

无BW..

BW.. 扁形结构

BW..作为PTC

BW..

外部过载继电器

BW..-T

温度触点评估

      在连接制动电阻时,针对规格4及以上的、未使用电源接触器的变频器,必须在变频器上安装一个外部DC 24 V电源。