Usar contator de rede
Proceda da seguinte forma:
- Colocar sempre o contator de rede antes do filtro de rede (se estiver presente).
- Utilizar pelo menos um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
- Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
- Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 60 s para unidades trifásicas.
- Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 120 s para unidades monofásicas.
- Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar a unidade.
A tabela a seguir fornece uma visão geral de quando um contator de rede é necessário. Observar as informações sobre as medidas de prevenção necessárias para a resistência de frenagem utilizada no manual do produto > capítulo Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica.
Conversor | Resistência de frenagem | Elemento de proteção/ | Contator de rede |
|---|---|---|---|
Tamanhos | sem BW.. | – | não |
BW.. Forma construtiva plana | – | não | |
BW.. como PTC | – | não | |
BW.. | Relé de sobrecarga externo | sim | |
BW..-T | Avaliação do contato de temperatura | sim | |
a partir do tamanho 4 | sem BW.. | – | não |
BW.. Forma construtiva plana | – | não | |
BW.. como PTC | – | não | |
BW.. | Relé de sobrecarga externo | não | |
BW..-T | Avaliação do contato de temperatura | não |
Se uma resistência de frenagem estiver conectada, a fonte de alimentação externa de 24 VCC deve ser fornecida nos conversores a partir do tamanho 4 sem o uso de um contator de rede.