Motores assíncronos

Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação:

  • Rotação nominal do motor
  • Frequência nominal do motor
  • Tensão nominal do motor
  • Corrente nominal do motor
  • Fator de potência cos φ
  • Potência nominal do motor
  • Opcional: momento de inércia da massaEstimativa feita durante a colocação em operação, caso não seja especificada.

Os parâmetros necessários para a colocação em operação são calculados usando os dados da plaqueta de identificação e o motor é colocado em operação.

Para melhores características de controle, a SEW-EURODRIVE recomenda também realizar uma medição de parâmetros com FCB 25. Isso determina os dados do esquema de ligação equivalente do motor. A duração da medição depende dos parâmetros do motor. No caso de motores assíncronos, a medição é realizada no período de repouso. Um freio existente permanece fechado.