Montar a bobina de rede
Observar as seguintes informações:
- Montar a bobina perto do conversor, mas fora do espaço livre mínimo para a refrigeração. A bobina não pode ser aquecida pelo ar expelido pelo conversor.
- Montar a bobina de acordo com a posição mostrada nos esquemas de ligação, consultar o capítulo Esquemas de ligação.
- Ao usar a refrigeração por convecção, manter as seguintes distâncias mínimas e formas construtivas:
Forma construtiva | Distância em mm | ||
|---|---|---|---|
lateral | para baixo | para cima | |
1, 2, 3, 4 | 0 | 100 | 100 |
- Observar as formas construtivas permitidas durante a montagem: