Cabo para a resistência de frenagem
Observar as seguintes informações:
- Utilizar apenas cabos blindados ou torcidos.
- A seção transversal do cabo depende da corrente de disparo IF.
- O comprimento máximo admissível do cabo entre o conversor e a resistência de frenagem é de 100 m.
- Ao conectar a resistência de frenagem ao seu dispositivo de proteção, passar a blindagem do cabo de alimentação através de uma presilha de fixação de blindagem adicional.
- A tensão nominal do cabo deve ser no mínimo V0/V = 300 V/500 V.