Montar o painel de operação na estrutura de montagem da porta COG11A
Observar as seguintes informações:
- Montar o painel de operação local CBG22A remotamente do conversor na estrutura de montagem da porta COG11A usando o cabo UKS52A com contato adicional para uma chave principal. A chave principal ativa o modo manual no painel de operação local.
- Montar o painel de controle CBG11A ou CBG21A remotamente do conversor na estrutura de montagem da porta COG11A usando o cabo UKS22A.
A figura a seguir mostra um exemplo de montagem com o painel de operação local CBG22A e uma chave principal adicional:

[1] | Conversor (representação exemplar) |
[2] | Cabo D-Sub, 9 pinos |
[3] | Painel de operação local CBG22A |
[4] | Estrutura de montagem da porta COG11A |
[5] | Interruptor de chave (não disponível na SEW-EURODRIVE) |