FCBs que podem ser ativados quando o modo de controle é selecionado

FCB

Etiquetagem

V/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

01

Bloqueio do estágio de saída

02

Parada padrão

03

Profile velocity mode (pv, CiA402)

04

Modo manual

05

Controle de rotação

06

Controle de rotação intercalado

07

Controle de torque

08

Controle de torque intercalado

13

Parada no limite da aplicação

14

Parada de emergência

15

Cyclic synchronous velocity mode (csv, CiA402)

17

Cyclic synchronous torque mode (cst, CiA402)

26

Parada nos limites do usuário (modo controlado por rotação)

FCBs que requerem um encoder de posicionamento parametrizado:

04

Modo manual (modos controlados por posição)

09

Controle de posicionamento

10

Controle de posicionamento interpolado

11

Homing mode (hm, CiA402)

12

Referenciamento

16

Cyclic synchronous position mode (csv, CiA402)

19

Controle de retenção de posição

20

Jog

21

Teste de frenagem

23

Teste de frenagem da placa de segurança

24

Profile position mode (pp, CiA402)

26

Parada nos limites do usuário (modo controlado por posição)

FCBs que podem ser ativados independentemente do modo de controle:

25

Medição dos parâmetros do motor