Dados técnicos

Interface fieldbus CFN para PROFINET

PROFINET

RT, IRT (Isochronous Realtime)

Conformance Class

C

Netload Class

3

Reconhecimento da topologia (LLDP)

sim

Endereçamento automático (LLDP, DCP)

sim

Redundância de mídia (MRP)

sim

Dados I&M

I&M0 – I&M5

Perfis de aplicação

PROFIsafe, PROFIenergy

Shared Device

sim

Identificação do fabricante

010Ahex

Taxa de transmissão

100 MBaud, full duplex

Conexão

IN X30/X40 e OUT X30/X41

Tecnologia de conexão

2 × RJ45

Switch Ethernet

integrado

Tecnologia Ethernet-Switch Switching

Cut through

Tempo de latência Switch Ethernet

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor da SEW‑EURODRIVE

Nome do arquivo GSD

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss

SEW Engineering

sim (atualização de firmware, diagnóstico)

Números de portas usados

Visão geral da porta, consultar o Online Support

Servidor web

sim