Technische Daten

Feldbus-Schnittstelle CFN für PROFINET

PROFINET

RT, IRT (Isochronous Realtime)

Conformance-Class

C

Netload-Class

3

Topologie-Erkennung (LLDP)

ja

automatische Adressierung (LLDP, DCP)

ja

Medienredundanz (MRP)

ja

I&M‑Daten

I&M0 – I&M5

Applikationsprofile

PROFIsafe, PROFIenergy

Shared Device

ja

Herstellerkennung

010Ahex

Baudrate

100 MBaud, Vollduplex

Anschluss

IN X30/X40 und OUT X30/X41

Anschlusstechnik

2 × RJ45

Ethernet-Switch

integriert

Ethernet-Switch Switching-Technologie

Cut through

Ethernet-Switch Latenzzeit

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor von SEW-EURODRIVE

Name der GSD‑Datei

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss

SEW Engineering

ja (Firmware-Update, Diagnose)

verwendete Portnummern

Portübersicht, siehe Online Support

Webserver

ja