Informação geral

Unidade

MCX91A-....-2E3-4..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

10

16

25

32

44

Consumo de potência 24 V

W

no máximo 8.5 (dependendo da variante da unidade)

Supressão de interferência

Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4 (com braçadeira de aperto)

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

1/min

1

Tempo mínimo da rede desligada para desligar

s

10

Peso

kg

1.7

Dimensões

ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais