Informação geral

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

7

Tipo

2200

2500

3000

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

2484

2818

3100

Consumo de potência 24 V

W

20

Supressão de interferência

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

Pino M12

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

1/min

1

Tempo mínimo da rede desligada para desligar

s

10

Peso

kg

84

Dimensões

ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais