Requisitos para a operação da subfunção de segurança STO

  • A operação só pode ser realizada dentro dos limites especificados nas folhas de dados.
  • A função de diagnóstico interna da unidade é limitada quando a subfunção de segurança STO permanece permanentemente liberada ou permanentemente bloqueada. As funções de diagnóstico ampliadas são executadas somente durante a mudança de estado da subfunção de segurança STO. Portanto, a subfunção de segurança deve ser solicitada para PL d de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL 2 de acordo com EN 61800-5-2 pelo menos uma vez a cada 12 meses com a tensão de entrada aplicada para atingir cobertura de teste completa. Para isso deve ser seguida a sequência de teste abaixo.
  • [1]

    Máximo 12 meses para PL d/SIL 2

    [2]

    Diagnóstico interno

    [3]

    High: nenhum STO

    [4]

    Low: STO ativo

  • Para se obter plena cobertura de teste após um reset da unidade (por exemplo, depois de ligar a tensão de alimentação), a transição de teste (STO ativo → STO não ativo) pode ser iniciada no mínimo após > 700 ms. A unidade retorna a condição de "disponibilidade operacional" ou "STO – torque desligado de modo seguro", se não estiver em estado de irregularidade.
  • Um defeito de hardware detectado nos canais de desligamento internos para STO leva a um estado de irregularidade bloqueador da unidade. Se a irregularidade for redefinida (por exemplo, ligando/desligando a tensão de alimentação, ou pela ativação da subfunção de segurança STO durante pelo menos 30 ms), em seguida é necessário executar uma operação de teste completa do diagnóstico interno segundo a sequência de teste acima citada. Se a irregularidade ocorrer novamente, substituir a unidade ou entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.