Motores síncronos de campo permanente

Para la puesta en marcha de motores síncronos, deben introducirse los datos de la placa de características del motor:

  • Velocidad nominal de motor
  • Corriente nominal del motor
  • Tensión nominal del motor
  • Par nominal del motor
  • Frecuencia nominal del motor o número de polos
  • Corriente máxima del motorSe estima durante la puesta en marcha en caso de no especificarse. O par máximo en el eje del motorSe estima durante la puesta en marcha, en caso de no especificarse.
  • Opcional:
    • Inductancia de faseSe estima durante la puesta en marcha, en caso de no especificarse.
    • Fuerza electromotrizSe estima durante la puesta en marcha, en caso de no especificarse.
    • Momento de inerciaSe estima durante la puesta en marcha, en caso de no especificarse.

A continuación, en motores síncronos de campo permanente debe realizarse una medición de parámetros con el FCB 25.

En motores síncronos con encoder, SEW‑EURODRIVE recomienda ejecutar la medición de parámetros.

Durante la medición de parámetros, el freno que pueda haber se desbloquea durante la medición para alinear eléctricamente el rotor. Hay que asegurarse de que el rotor pueda girar libremente. Para ello se debe desconectar el motor del reductor o del sistema.

En el caso de los motores síncronos con encoder, debe ajustarse también el offset correcto del encoder después de la puesta en marcha. Esta conmutación se realiza con la función "Identificar la posición del rotor" (FCB 18). Durante la identificación de la posición del rotor, éste girará. Hay que asegurarse de que el rotor pueda girar libremente. Para ello se debe desconectar el motor del reductor o del sistema.