Conexión de potencia con contactor de red tamaño 7
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cableado de las conexiones de potencia con contactor de red, reactancia de red, filtro de red y anillo de ferrita.

[1] | Fusibles |
[2] | Contactor de red |
[3] | Reactancia de red (opcional) |
[4] | Filtro de red (opcional) |
[5] | Resistencia de frenado (opcional) |
[6] | Anillo de ferrita (opcional) |
[7] | Motor |