Cálculo de los tiempos de respuesta de las opciones de seguridad CS..A

Información adicional
  • Tiempos de respuesta fijos
  • Encoder
  • Entrada binaria segura F-DI
  • Comunicación segura
  • Selección de una función parcial de seguridad a través de una entrada binaria segura
  • Selección de una función parcial de seguridad a través de la comunicación segura
  • Tiempo de respuesta en caso de violación de valor límite con respuesta en caso de fallo activa
  • Tiempo de respuesta al emitir la violación de valor límite a través de comunicación segura
  • Deselección de una función parcial de seguridad a través de la comunicación segura
  • Tiempo de respuesta de función EDM
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
  • Planificación de proyecto de seguridad funcional
  • Tiempos de respuesta
  • Cálculo de los tiempos de respuesta de las opciones de seguridad CS..A