Actuador (2 canales, conmutación PM)

[1] | Actuador 1 |
Conecte el actuador entre F‑DO00_P y F‑DO00_M. La desconexión del actuador también es posible en caso de fallo cruzado en uno de los cables de conexión, porque la opción de seguridad MOVISAFE® CSL/CSS desconecta las bornas de salida P y M.
La entrada del actuador debe estar libre de potencial y no debe presentar conexiones a un potencial de referencia. Dentro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se encuentra un elemento de conmutación entre F-DO._M y el potencial de referencia. Con un actuador no libre de potencial se puentearía este elemento de conmutación. La redundancia de las salidas P y M ya no estaría asegurada.
La variante de conexión con conmutación PM es adecuada para aplicaciones hasta SIL 2 conforme a EN 61508 y PL d conforme a EN ISO 13849-1.
Reconocimiento de fallo mediante diagnóstico de cables
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A reconoce con la salida conectada y desconectada los siguientes fallos en el cableado externo:
- Cortocircuito entre la salida P y una tensión de alimentación en el rango de 15 – 30 V que tiene la misma referencia a tierra que MOVISAFE® CS..A.
- Cortocircuito entre la salida M y el potencial de referencia o una tensión < 6 V.
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A también detecta en caso de salida conectada los siguientes fallos:
- Cortocircuito entre distintas salidas P
- Cortocircuito entre distintas salidas M
- Cortocircuito entre salidas P y M
- Cortocircuito entre salida P y GND
- Sobrecarga en todas las salidas
- Rotura de cable (con F-DO, si está activado)
AVISO

En caso de cortocircuito se puede producir una breve corriente de cortocircuito elevada. Dependiendo de la tensión de alimentación de 24 V CC empleada, esto puede dar lugar a una caída de tensión, que afecta al funcionamiento de MOVITRAC® advanced y/o de módulos aislados.
Si la tensión de alimentación no es lo suficientemente estable, se puede producir un reset y un rearranque de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
- Asegúrese de que la tensión de alimentación no colapse en caso de cortocircuitos de salida.