Tamaños 5 – 8
Borna de conexión | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | Conexión de red |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
X1:-UZ | -UZ | Conexión circuito intermedio lado del rectificador | |
X1:+UZ | +UZ | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
| X2:U | U | Conexión del motor |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
X2:-R | -R | Conexión de la resistencia de frenado | |
X2:+R | +R | ||
| PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |