LED "US1"
Este LED muestra el estado de la activación de PROFINET. El estado incluye los modos de funcionamiento Arranque, Funcionamiento normal, Funcionamiento en fallo y Modo de ahorro de energía.
Estado | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Amarillo Parpadea Duración de conexión: 250 ms Duración de desconexión: 250 ms | La activación de PROFINET se está reinicializando después de un reset. | – |
Verde Luce permanentemente | La activación de PROFINET funciona sin fallos. | – |
Verde Parpadea Duración de conexión: 500 ms Duración de desconexión: 3000 ms | La activación de PROFINET está en el modo de ahorro de energía (modo PROFIenergy). | – |
Rojo Luce permanentemente | La activación de PROFINET ha detectado un fallo. Aviso: Un timeout de la conexión PROFINET no es un fallo interno. | Desconecte y vuelva a conectar la unidad. Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |