Sicheres Entfernen der im Produkt gespeicherten Daten
Die Daten des Produkts sind zum Teil auf einem entnehmbaren Speichermedium (DIM-Modul) gespeichert. Falls die Daten auf dem entnehmbaren Speichermedium aus Sicht des Betreibers als sensible Daten klassifiziert werden und für eine spätere Verwendung nicht vorgesehen sind, setzen Sie das Gerät vor der Entsorgung mit MOVITOOLS® MotionStudio auf den Auslieferungszustand zurück. Dadurch wird auch der Inhalt des Speichermediums gelöscht. Alternativ entfernen Sie das DIM-Modul und führen Sie es einem qualifizierten Entsorgungsprozess zu.
Dadurch sind folgende Daten gelöscht/zurückgesetzt:
- Konfiguration des Geräts
- Gerätename
- Geräteadresse
- sicherheitsrelevante Daten
Folgende Daten werden bei diesem Vorgang nicht zurückgesetzt und können einzeln verändert werden, sofern sie beim beschriebenen Produkt vorhanden sind:
- AS-Interface-Adresse
- DIP-Schalter-Einstellungen
- Potenziometer-Einstellungen
- Scope-Aufzeichnung des Geräts
- Fehlerspeicher