Richtlinien für einen gesicherten Betrieb
Mit dem Engineering-Protokoll von SEW‑EURODRIVE ist es möglich, am Gerät verschiedene Schnittstellen zu verwenden. Es findet keine Authentifizierung statt und es kommen keine Richtlinien zur Nutzerkontenverwaltung zur Anwendung, die zum Schutz vor Veränderungen oder zur Abwehr von Angriffen auf die IT-Sicherheit dienen.
Um den Missbrauch dieser Schnittstellen zu verhindern, muss der Zugriff nach dem Stand der Technik eingeschränkt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt IT-Sicherheit der Umgebung.