Mögliche Gefährdungen
Zugangspunkte für Manipulationen
Das Gerät verfügt über Schnittstellen, die den Fernzugriff auf Nicht-Sicherheitsfunktionen erlauben. "Fernzugriff" bedeutet in diesem Kontext, dass mit einer Softwarefunktion über die physischen Grenzen von Maschine, Umrichter und Bremse hinaus, direkt oder indirekt über die lokalen Kommunikationsschnittstellen des Geräts der Zugriff verfügbar gemacht wird. Durch diese Schnittstellen können sämtliche Parameter ohne Sicherheitsprotokoll verändert werden.
Mögliche Gefährdungen
Mögliche Gefährdungen durch unbefugte Personen mit Fernzugriff auf die Softwarefunktionen sind unter anderem:
- Manipulation der Drehzahl mit Folge von Beschleunigungen und Verzögerungen.
- Unerwünschte Ansteuerung des Leistungsteils, so dass eine gefährliche Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Unerwünschte Ansteuerung der Bremse (Lüften der Bremse), so dass eine gefährliche Bewegung an der Motorwelle entsteht.
- Übermäßige Erwärmung des Geräts und Motors mit Folge der thermischen Zerstörung.