Widerstand und Zuordnung der Bremsspule

Bremse

Widerstand der Bremsspule Nennwert gemessen zwischen rotem (Klemme 13) und blauem (Klemme 15) Anschluss bei 20 °C, temperaturabhängige Schwankungen im Bereich -25 %/+40 % sind möglich.

120 V

230 V

400 V

BE03

76 Ω

378 Ω

1197 Ω

BE05

78 Ω

312 Ω

985 Ω

BE1

78 Ω

312 Ω

985 Ω

BE2

58 Ω

232 Ω

732 Ω

BE5

51 Ω

200 Ω

640 Ω

BE11

33 Ω

130 Ω

412 Ω