Timeout-Überwachung im Handbetrieb
Um bei Kommunikationsstörungen einen unkontrollierten Betrieb des MOVIMOT®-Antriebs zu verhindern, erfolgt nach der Aktivierung des Handbetriebs eine Timeout-Überwachung.
Die Timeout-Zeit geben Sie im Eingabefeld "Timeout" [7] ein.
Wenn die Kommunikation zwischen MOVITOOLS® MotionStudio und dem MOVIMOT®-Umrichter länger als diese Timeout-Zeit unterbrochen ist,
- wird dem MOVIMOT®-Antrieb die Freigabe entzogen
- und die Bremse geschlossen.
Der Handbetrieb bleibt jedoch aktiv.