Parameter 802
Werkseinstellung
Wenn Sie diesen Parameter auf "Auslieferungszustand" setzen, werden alle Parameter,
- die einen Werkseinstellungswert besitzen
- und die nicht an den DIP-Schaltern S1/S2 oder an den Schaltern t1/f2 eingestellt werden können,
auf diesen Werkseinstellungswert gesetzt.
Bei den Parametern, die an den DIP-Schaltern S1/S2 oder an den Schaltern t1/f2 eingestellt werden, wird bei der Werkseinstellung "Auslieferungszustand" die Stellung des mechanischen Einstellelements wirksam.