Parameter 320
Automatischer Abgleich
Bei aktivem Abgleich erfolgt bei jedem Wechsel in den Betriebszustand FREIGABE ein Einmessen des Motors.
Bei deaktiviertem Abgleich ist die Einmessfunktion und das thermische Gedächtnis der UL-Schutzfunktion inaktiv.
Bei Anwendung gemäß UL-Approbation müssen Sie den Parameter P320 auf „ON“ stehen lassen.