Parameter 302
Maximaldrehzahl (wenn der Schalter f1 deaktiviert ist)
Dieser Parameter legt die maximale Drehzahl nmax des Antriebs fest.
Der Antrieb überschreitet diesen Drehzahlwert auch nicht bei einer Sollwertvorgabe, die größer als die Maximaldrehzahl ist.
Wenn Sie nmin > nmax einstellen, so gilt für die Minimaldrehzahl und die Maximaldrehzahl der in nmin eingestellte Wert.