Parameter 102

Deaktivierung mechanischer Einstellelemente

An diesemMOVIMOT®-Umrichters deaktivieren. Der im Werk eingestellte Wert des Parameters ist so festgelegt, dass alle mechanischen Einstellelemente wirksam sind.

Bit

Bedeutung

HINWEIS

0

Reserviert

1

Deaktivierung der
DIP-Schalter
S1/1 – S1/4
(RS485-Adresse)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S1/1 – S1/4 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S1/1 – S1/4 nicht aktiv

Einstellung der RS485-Adresse, RS485-Gruppen­adresse und Steuer-Sollwertquelle mit Hilfe der Parameter P810, P811 und P100

2 – 4

Reserviert

5

Deaktivierung des
DIP-Schalters S1/5

(Motorschutz)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S1/5 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S1/5 nicht aktiv:

Ein-/Ausschalten der Motorschutzfunktion mit Hilfe des Parameters P340.

6

Reserviert

7

Deaktivierung des
DIP-Schalters S1/7

(PWM-Taktfrequenz)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S1/7 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S1/7 nicht aktiv

Einstellung der PWM-Taktfrequenz mit Hilfe des Parameters P860

8

Deaktivierung des
DIP-Schalters S1/8

(Leerlaufdämpfung)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S1/8 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S1/8 nicht aktiv

Aktivierung/Deaktivierung der Leerlaufdämpfung mit Hilfe des Parameters P325

9

Reserviert

10

Deaktivierung des
DIP-Schalters S2/2

(Bremsenlüften)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S2/2 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S2/2 nicht aktiv

Aktivierung/Deaktivierung Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe mit Hilfe des Parameters P738

11

Deaktivierung des
DIP-Schalters S2/3

(Betriebsart)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S2/3 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S2/3 nicht aktiv

Auswahl der Betriebsart mit Hilfe des Parameters P700

12

Deaktivierung des
DIP-Schalters S2/4

(Drehzahlüberwachung)

Bit nicht
gesetzt:

DIP-Schalter S2/4 aktiv

Bit gesetzt:

DIP-Schalter S2/4 nicht aktiv

Aktivierung/Deaktivierung der Drehzahlüberwachung mit Hilfe des Parameters P500

13

Deaktivierung des
Sollwert-Potenziometers f1

Bit nicht
gesetzt:

Sollwert-Potenziometer f1 aktiv

Bit gesetzt:

Sollwert-Potenziometer f1 nicht aktiv

Einstellung des Sollwerts und der Maximaldrehzahl mit Hilfe der Parameter P160 und P302

14

Deaktivierung des Schalters f2

Bit nicht
gesetzt:

Schalter f2 aktiv

Bit gesetzt:

Schalter f2 nicht aktiv

Einstellung des Sollwerts und der Minimaldrehzahl mit Hilfe der Parameter P161 und P301

15

Deaktivierung des Schalters t1

Bit nicht
gesetzt:

Schalter t1 aktiv

Aufwärtsrampenzeit = Abwärtsrampenzeit

Bit gesetzt:

Schalter t1 nicht aktiv

Einstellung der Rampenzeiten mit Hilfe der Parameter P130 und P131