Parameter 072

Option DIM-Steckplatz

Anzeige des Drive-Ident-Modul-Typs, der auf dem Drive-Ident-Modul-Steckplatz X3 eingesetzt ist

Parameterwert

Typ des Drive-Ident-Moduls

0

Kein Drive-Ident-Modul

1 – 9

Reserviert

10

DT/DV/400/50

11

Drive-Ident-Modul Sonderkonstruktion

12

DRS/400/50

13

DRE400/50

14

DRS/460/60

15

DRE/460/60

16

DRS/DRE/380/60 (ABNT)

17

DRS/DRE/400/50/60 (50-/60-Hz-Spannungsbereich)

18

Reserviert

19

DRP/230/400/50

20

DRP/266/460/50

21

EDRE/3D/400/50

22

DT56L4/BMG02

23

DRE..J/400/50

24

DRU..J/400/50

25

DRN/400/50

26

DRN/460/60

27

DRS/DRN/50/60

28

DRN/380/60 (ABNT)

29

DR2S/400/50

30

DR2S/460/60

31

DRN/50/60

32

EDRN/3D/400/50

33

DR2S-S3/400/50

Anzeige der Sachnummer und Version des Datensatzes auf dem Drive-Ident-Modul