Parameter 017

Stellung DIP-Schalter S1 und S2

Anzeige der Stellung der DIP-Schalter S1 und S2:

DIP-Schalter

Bit im Index 10087.135

Funktionalität

S1/1

Bit 0

Geräteadresse

Geräteadresse Bit 20

S1/2

Bit 1

Geräteadresse Bit 21

S1/3

Bit 2

Geräteadresse Bit 22

S1/4

Bit 3

Geräteadresse Bit 23

S1/5

Bit 11

Motorschutz

0: Motorschutz ein

1: Motorschutz aus

S1/6

Bit 9

Erhöhtes
Kurzzeitmoment

0: Motor angepasst

1: Motorleistung 1 Stufe kleiner

S1/7

Bit 12

PWM-Taktfrequenz

0: 4 kHz

1: Variabel (16, 8, 4 kHz)

S1/8

Bit 13

Leerlaufdämpfung

0: Aus

1: Ein

S2/1

Bit 7

Bremsentyp

0: Standardbremse

1: Optionsbremse

S2/2

Bit 15

Bremsenlüften ohne Antriebsfreigabe

0: Aus

1: Ein

S2/3

Bit 6

Steuerverfahren

0: VFC-Steuerung

1: U/f-Steuerung

S2/4

Bit 16

Drehzahlüberwachung

0: Aus

1: Ein

S2/5

Bit 17

Zusatzfunktion

Zusatzfunktionseinstellung Bit 20

S2/6

Bit 18

Zusatzfunktionseinstellung Bit 21

S2/7

Bit 19

Zusatzfunktionseinstellung Bit 22

S2/8

Bit 20

Zusatzfunktionseinstellung Bit 23

Die Anzeige der DIP-Schalterstellung ist unabhängig davon, ob die Funktion des DIP-Schalters aktiviert oder deaktiviert ist.