Voraussetzungen für die Montage

Prüfen Sie vor der Montage, dass die folgenden Punkte erfüllt sind:

  • Die Angaben auf dem Typenschild des Antriebs stimmen mit dem Versorgungsnetz überein.
  • Der Antrieb ist unbeschädigt (keine Schäden durch Transport oder Lagerung).
  • Die Umgebungstemperatur entspricht den Angaben im Kapitel "Technische Daten". Beachten Sie, dass der Temperaturbereich des Getriebes eingeschränkt sein kann, siehe Betriebsanleitung des Getriebes.
  • Die Montage des MOVIMOT®-Antriebs darf nicht unter folgenden schädlichen Umgebungsbedingungen stattfinden:
    • Explosionsgefährdete Atmosphäre
    • Öle
    • Säuren
    • Gase
    • Dämpfe
    • Strahlungen
    • usw.
  • Schützen Sie bei abrasiven Umgebungsbedingungen die abtriebsseitigen Radial-Wellendichtringe gegen den Verschleiß.