Typenbezeichnung

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Typenbezeichnung des MOVIMOT®-Umrichters MM03D-503-16:

MM

Typenreihe

MM = MOVIMOT® MM..D

03

Motorleistung

03 = 0.37 kW

D

Version D

-

50

Anschluss-Spannung

50 = AC 380 – 500 V

23 = AC 200 – 240 V

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

-

16

Ausführung

16 = Sonderausführung für IT-Netz