290 – 2900 min-1 m 3 x 380 – 500 V (460 V)

UL

Typ

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DRU90S4/../MM15

1.1

3.6

3.0

2900

2.1

0.99

54

55.6

10

21.6

24.6

DRU90L4/../MM22

1.5

4.9

3.0

2900

3.0

0.99

67.2

71.9

14

24.6

28.6

DRU100LS4/../MM30

2.2

7.2

3.0

2900

4.3

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU112MR4/../MM40

3.0

9.9

3.0

2900

5.8

0.99

178

183

28

47.3

54.3