280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)

IEC oder UL

Typ

PN

MN

MA/MN

nN

IN

cosφ

JMot

JBMot

MB

mMot

mBMot

kW

Nm

f > 5 Hz

min-1

A

10–4 kgm2

10–4 kgm2

Nm

kg

kg

DRU90S4/../MM11

0.75

5.1

2.1

1400

1.9

0.99

54

55.6

10

21.6

24.6

DRU100LSR4/../MM15

1.1

7.5

2.1

1400

2.4

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU100LS4/../MM22

1.5

10.2

2.1

1400

3.5

0.99

81.4

86.1

20

28.6

33.6

DRU100L4/../MM30

2.2

15.0

2.1

1400

5.0

0.99

112

118

28

36.3

42.2

DRU112M4/../MM40

3.0

20.5

2.1

1400

6.7

0.99

178

183

40

47.3

54.3