280 – 1400 min-1 3 x 380 – 500 V (400 V)
IEC oder UL |
Typ | PN | MN | MA/MN | nN | IN | cosφ | JMot | JBMot | MB | mMot | mBMot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | Nm | f > 5 Hz | min-1 | A | 10–4 kgm2 | 10–4 kgm2 | Nm | kg | kg | ||
DRU90S4/.. /../MM07 | 0.75 | 5.1 | 1.5 | 1400 | 1.9 | 0.99 | 54 | 55.6 | 10 | 21.6 | 24.6 |
DRU100LSR4/../MM11 | 1.1 | 7.5 | 1.5 | 1400 | 2.4 | 0.99 | 81.4 | 86.1 | 20 | 28.6 | 33.6 |
DRU100LS4/../MM15 | 1.5 | 10.2 | 1.5 | 1400 | 3.5 | 0.99 | 81.4 | 86.1 | 20 | 28.6 | 33.6 |
DRU100L4/../MM22 | 2.2 | 15.0 | 1.5 | 1400 | 5.0 | 0.99 | 112 | 118 | 28 | 36.3 | 42.2 |
DRU112M4/../MM30 | 3.0 | 20.5 | 1.5 | 1400 | 6.7 | 0.99 | 178 | 183 | 40 | 47.3 | 54.3 |
DRU132S4/../MM40 | 4.0 | 27.3 | 1.5 | 1400 | 7.3 | 0.99 | 241 | 246 | 55 | 59.2 | 67.2 |