Parameter-Index 10501.1

Brems-Chopper

Der MOVIMOT®-Antrieb ist mit einem Brems-Chopper ausgestattet. Mit dem Brems-Chopper kann generatorische Energie entweder an einen Bremswiderstand oder eine Bremsspule weitergeleitet werden. Der Bremswiderstand kann an den Klemmen X1:13 und X1:15 angeschlossen werden. Die Bremsspule kann an den Klemmen X1:13, X1:14 und X1:15 angeschlossen werden. Der Brems-Chopperpegel liegt bei 850 V.Wird der MOVIMOT®-Antrieb zusammen mit anderen Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen Gleichspannungsnetz betrieben, können Sie die Funktion des Brems-Choppers deaktivieren oder einen erhöhten Brems-Chopperpegel von 920 V auswählen.