Inhalt des Kapitels
In diesem Dokument werden die von der EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 und von den UK-Ecodesign Regulations (S.I. 2010 No. 2617 und S.I. 2021 No. 745) geforderten Punkte für die Umrichterbaureihe gelistet.
Diese Punkte sind:
(1) | Verlustleistung in % der Ausgangsscheinleistung SN Verluste im Bereitschaftszustand (W, %) |
(2) | Effizienzniveau gemäß IEC 61800-9-2 |
(3) | Herstellername oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Adresse |
(4) | Modellkennung des Produkts |
(5) | Ausgangsscheinleistung oder Spanne der Ausgangsscheinleistungen (kVA) |
(6) | Indikative Nennausgangsleistung PN (kW) |
(7) | Nennausgangsstrom (A) |
(8) | Maximale Betriebstemperatur (°C) |
(9) | Nenneingangsfrequenz (Hz) |
(10) | Nenneingangsspannung oder Intervall der Nenneingangsspannung (V) |
Unter Punkt 1 werden zum einen die prozentualen Leistungsverluste der Nennausgangsscheinleistung in den von der Verordnung festgelegten 8 Betriebspunkten sowie zum anderen die Verlustleistung im Bereitschaftszustand für jedes Gerät aufgelistet.
Die Betriebspunkte sind in der Verordnung mit 2 durch ein Semikolon getrennten Zahlen angegeben, wie z. B. "0;50". Die erste Zahl ist die relative Motorständerfrequenz, die zweite Zahl gibt den relativen, das Drehmoment erzeugenden Strom an.