Typenbezeichnung

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Typenbezeichnung des MOVIMOT®-Umrichters MM15D-503-00:

MM

Typenreihe

MM = MOVIMOT®

15

Motorleistung

15 = 1.5 kW

D

Version D

-

50

Anschluss-Spannung

50 = AC 380 – 500 V

23 = AC 200 – 240 V

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

-

00

Ausführung

00 = Standard

Die lieferbaren Ausführungen finden Sie im Katalog "MOVIMOT®-Getriebemotoren".